Перейти до основного вмісту
Logo print

Розетка 2П + заземление 10А/16А 250В с сигнальной лампой 2 модуля

Bticino

Розетка 2П + заземление 10А/16А 250В с сигнальной лампой 2 модуля

АРТ. L4144 EAN номер.. 8012199105079
1,363.24 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання З заземляним штирьом/заземлювач
З комутованим нейтральним провідником Немає
Захисний (заземлюючий) контакт Коло
Кількість активних контактів (круглий) 2
Кількість активних контактів (плоский) 0
Number of active contacts (square) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Антрацит
RAL-номер (аналогічний) 7016
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Так
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Антрацит
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина пристроя 44 mm
Висота пристрою 44 mm
Глибина пристрою 41 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 30 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01624EN-00.pdf pdf (1.52 Mo)