Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Розетка 2x2к+З Біла

Multioutlet Extension Plug Legrand

Розетка 2x2к+З Біла

АРТ. 050655 EAN номер.. 3245060506551

Розетка переносна 2x2P+E 16 Ампер, 3680 Ватт, 230 Вольт, IP20, колір білий, сірий

Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма корпуса Прямокутник
Кількість штепсельних розеток євростандарту 2
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 2
Кількість штепсельних розеток із заземленням 2
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні 0
Number of socket outlets French standard type E 0
З вимикачем живлення Немає
Диференційне реле (ПЗВ) Немає
Фільтр захисту від перешкод Немає
Кількість інших штепсельних розеток 0
Захист від перенапруги Немає
Номінальний струм 16 A
Перетин жили 1.5 mm²
С кришкою Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9010
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP20
Довжина живильного проводу 0 m
З центральною вставкою Немає
Поворотний кут центральної вставки Інші
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Connected object Немає

Документація

3 документи
Договір
OC / CB-687773A (1.99 Mo)
Договір
Договір
AENOR-030/002409 (0.32 Mo)