Розетка 3x2к+З Алюміній
Legrand
Розетка 3x2к+З Алюміній
АРТ. 050664
EAN номер..
3414970952264
Розетка 3X2К+З алюміній 16 Ампер, 3680 Ватт, 230 Вольт, IP20, колір алюміній
280.53
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма корпуса | Прямокутник |
---|---|
Кількість штепсельних розеток євростандарту | 3 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 3 |
Кількість штепсельних розеток із заземленням | 3 |
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
З вимикачем живлення | Немає |
Диференційне реле (ПЗВ) | Немає |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
Кількість інших штепсельних розеток | 0 |
Захист від перенапруги | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Перетин жили | 1.5 mm² |
С кришкою | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Алюміній |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Довжина живильного проводу | 0 m |
З центральною вставкою | Немає |
Поворотний кут центральної вставки | Інші |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Connected object | Немає |