Перейти до основного вмісту
Logo print

Розетка living int RJ45 UTPк5E 110

LIVING Bticino

Розетка living int RJ45 UTPк5E 110

АРТ. L4262C5E EAN номер.. 8005543407554
770.25 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 5E
Колір Антрацит
Номер кольору Ral 0
Спосіб приєднання 110
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Немає
Ступінь захисту IP IP21
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 44 mm
Глибина пристрою 37 mm
Кількість модулів (модульна система) 1
Глибина вбудовування 23 mm
Ударостійкість IK03
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

1 документи
Інструкція з використання
G7361A.pdf pdf (0.26 Mo)