Перейти до основного вмісту
Logo print

Розетка Plexoip44 3p+Т 20а

Legrand

Розетка Plexoip44 3p+Т 20а

АРТ. 055705 EAN номер.. 3245060557058

Plexo Розетка IP44, 3К+З, 20А

1,783.00 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання З заземляним штирьом/заземлювач
З комутованим нейтральним провідником Немає
Захисний (заземлюючий) контакт Плоский (-а)
Кількість активних контактів (круглий) 3
Кількість активних контактів (плоский) 0
Number of active contacts (square) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 3
Надрукований текст / Маркування Ступінь захисту IP
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Так
З посиленим захистом від дотику Немає
З полем для напису Немає
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7046
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Інші
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З вимикачем живлення Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 20 A
Номінальна напруга 400 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP44
Ударостійкість IK08
Ширина пристроя 84 mm
Висота пристрою 77 mm
Глибина пристрою 65 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable support Інші
Чохол У комплекті з корпусом
Connected object Немає