Перейти до основного вмісту
Logo print

Розетка Valena 2хrj45 Stp Алюм

VALENA Legrand

Розетка Valena 2хrj45 Stp Алюм

АРТ. 770245 EAN номер.. 3245067702451

Valena Розетка інформаційна 2ХRJ45 кат.6 STP без захватів Алюміній RJ45 кат.6 STP

1,385.60 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 2
Категорія 6
Колір Алюміній
Номер кольору Ral 7040
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Так
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Інші
Напрямок виходу Похилий
Пилозахищена Немає
Механічне кодування Немає
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 36 mm
Глибина вбудовування 26.2 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

4 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-01995-V01.01-EN.pdf pdf (1.17 Mo)
Договір
Договір