Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.пов.HypIP67 3K+З 230v 63A

Legrand

Роз.пов.HypIP67 3K+З 230v 63A

АРТ. 059337 EAN номер.. 3245060593377

Розетка накладного монтажу в готовому корпусі Hypra IP 66/67-55, 3К +3, 63 А, 200-250 В~, пластик

8,575.07 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А 1 пост, 63 А, х полюсів, ххх В
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 1
Захист Немає (без)
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Diameter cable entry M32
Обслуговування Настінний монтаж
Ступінь захисту IP IP66
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 270 mm
Ширина 130 mm
Глибина 190 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Інструкція з використання
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
1 документи
Autocad 3D
059336.dwg dwg (0.11 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)