Перейти до основного вмісту
Logo print

Розсіювач

Legrand

Розсіювач

АРТ. 062247 EAN номер.. 3245060622473
1,277.51 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Світлорозподіл Асиметричне
Світловий вихід Прямий
Виконання решітки/відбивавача Блискучий (-а)
Перфорований відбивач Немає
Матеріал Скло
Ширина 87 mm
Висота / глибина 103 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F00179EN-02.pdf pdf (0.06 Mo)