Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз. 2х2к+З, Зi Шторк., Алюм.

Legrand

Роз. 2х2к+З, Зi Шторк., Алюм.

АРТ. 771330 EAN номер.. 3245067713303

Galea Life Розетка електрична 2х2К+З (16А, 250В~, гвинтові клеми, німецький стандарт) в комплекті з лицьовою панеллю та рамкою, колір Aluminium 2х2К+З (16А, 250В~)

746.01 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 2
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Ступінь захисту IP
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Немає
З полем для напису Немає
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 82.8 mm
Висота пристрою 97.5 mm
Глибина пристрою 53.8 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 4-4 mm²
Cable support Інші
Чохол Суцільна кришка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент /механізм з цільною накладкою
Connected object Немає

Документація

2 документи
Договір
OC / CB-HU-399 (0.3 Mo)
Договір