Роз. Pro21 2xrj45 Utp
GALEA
Legrand
Роз. Pro21 2xrj45 Utp
АРТ. 775762
EAN номер..
3245067757628
Galea Life Розетка інформаційна 2 х RJ45 UTP категорія 5Е (монтаж на винтах) 0.5 to 0.65 mm- AWG 24 to 22
898.71
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм з платою-адаптером |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 2 |
Категорія | 5E |
Колір | Інші |
Спосіб приєднання | Інші |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
---|---|
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Напрямок виходу | Похилий |
Пилозахищена | Немає |
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 71 mm |
Висота пристрою | 71 mm |
Глибина вбудовування | 32 mm |
Робоча температура | -40-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Технічний опис
3 документи
Договір
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Договір
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Договір
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ