Роз. Rj 45 Cat 6 2 Модуля Fstp
Legrand
Роз. Rj 45 Cat 6 2 Модуля Fstp
АРТ. 775976
EAN номер..
3245067759769
Galea Life Розетка Інформаційна 2 х RJ45 SFTP категорія 6 ( монтаж на гвинтах) 2 х RJ45 SFTP категорія 6
1,922.42
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 2 |
Категорія | 6 |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 0 |
Спосіб приєднання | 110 |
Екрановані роз'єми | Так |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Кріпильний гвинт |
Напрямок виходу | Похилий |
---|---|
Пилозахищена | Немає |
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 70 mm |
Висота пристрою | 65 mm |
Глибина пристрою | 39 mm |
Глибина вбудовування | 32 mm |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Screw cable clamp |