Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз. Tv/Fm/Satпрох.1,5дб(Сл.К)

Legrand

Роз. Tv/Fm/Satпрох.1,5дб(Сл.К)

АРТ. 774335 EAN номер.. 3245067743355

Valena Розетка TV-R-SAT зірка 1,5дБ Слонова кістка TV-R-SAT(TV-862МГц, R-108МГц, SAT-2400МГц), 1,5дБ

1,040.82 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кінцева розетка
Виконання штепсельної розетки TV/RD/SAT
DAB+ Так
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Чохол Центральна плата/накладка
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 1.5 dB
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц 2 dB
Кількість виходів 3
Підходить для кабельного модему Немає
Призначений для дистанційного живлення Так
Radio frequency band 87.5-240 MHz
SAT frequency band 950-2400 MHz
Колір Бежевий
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Дуропласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Ступінь захисту IP IP21
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 82 mm
Висота пристрою 82 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
058505397C.pdf pdf (0.3 Mo)