Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.2к+З, Зах. Шт.,Жовт. Світ.

Legrand

Роз.2к+З, Зах. Шт.,Жовт. Світ.

АРТ. 771047 EAN номер.. 3245067710470

Galea Life Розетка електрична 2К+З зі шторками та лампою індикації (16А, 250В~, гвинтові клеми, німецький стандарт) з лицьовою панеллю Жовтий 2К+З (16А, 250В~)

971.14 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Так
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Інші
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Жовтий
RAL-номер (аналогічний) 1023
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Так
З функціональним освітленням Так
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
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
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Жовтий
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 42 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 4-4 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент /механізм з цільною накладкою
Connected object Немає

Документація

2 документи
Договір
OC / CB-HU-398 (0.14 Mo)
Договір