Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.2к+3 Нім.Ст.З Кр.(Біл.)

Legrand

Роз.2к+3 Нім.Ст.З Кр.(Біл.)

АРТ. 774422 EAN номер.. 3245067744222

Valena Розетка 2К+З з кришкою Білий 250 В~ 10/16А

267.58 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Так
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
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
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Білий
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 51 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент /механізм з цільною накладкою
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F02064EN-00.pdf pdf (0.81 Mo)
2 документи
Договір
Договір
AENOR-030/001756 (0.47 Mo)