Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.HypraIP44 2К+З 400v16A

Legrand

Роз.HypraIP44 2К+З 400v16A

АРТ. 052282 EAN номер.. 3245060522827

Мобільна розетка Hypra IP 44, 2К+З, 16 А, 380-415 В~, пластик

1,030.64 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 16 A
Кількість полюсів 3
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 380-415 В (50+60 Гц) червона
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 9 h
Маркувальне забарвлення Червоний
Номер кольору Ral 3000
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Кабельний ввід Захист від перекручування
Матеріал Пластик
Виконання для збройних сил Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 документи
Autocad 3D
052282.dwg dwg (0.08 Mo)
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-017-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Договір