Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.HypraIP44 3К+З 230v16A

Legrand

Роз.HypraIP44 3К+З 230v16A

АРТ. 052093 EAN номер.. 3245060520939

Мобільна розетка Hypra IP 44, 3К+3, 16 А, 200-250 В~, гума

1,997.17 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 16 A
Кількість полюсів 4
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 200-250 В (50+60 Гц) синя
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 9 h
Маркувальне забарвлення Синій
Номер кольору Ral 5005
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Кабельний ввід Захист від перекручування
Матеріал Гума
Виконання для збройних сил Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 документи
Autocad 3D
052093.dwg dwg (0.09 Mo)
1 документи
Договір