Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.Tv/Fm/Sat Кінц. 10 Dbбіл

Legrand

Роз.Tv/Fm/Sat Кінц. 10 Dbбіл

АРТ. 774436 EAN номер.. 3245067744369

Valena Розетка TV-R-SAT кінцева 10дБ Білий TV-R-SAT(TV-862МГц, R-108МГц, SAT-2400МГц), 10дБ

1,060.83 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кінцева розетка
Виконання штепсельної розетки TV/RD/SAT
DAB+ Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Чохол Центральна плата/накладка
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 10 dB
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц 10 dB
Кількість виходів 3
Підходить для кабельного модему Немає
Призначений для дистанційного живлення Так
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
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
Ступінь захисту IP IP21
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 82 mm
Висота пристрою 82 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
058505397C.pdf pdf (0.3 Mo)