Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.Utp Кат.6

GALEA Legrand

Роз.Utp Кат.6

АРТ. 775828 EAN номер.. 3245067758281

Galea Life Розетка інформаційна 1 х RJ45 UTP категорія 6 (монтаж на винтах) 0.5 to 0.65 mm- AWG 24 to 22

849.33 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм з платою-адаптером
Тип роз'єму RJ45 8(8)
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6
Колір Інші
Спосіб приєднання Інші
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Напрямок виходу Похилий
Пилозахищена Немає
Механічне кодування Немає
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина вбудовування 32 mm
Робоча температура -40-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Поверхневий / Прихований монтаж

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE05461AA-078506992F.pdf pdf (1.58 Mo)
Інструкція з використання
078506992F-05.pdf pdf (1.5 Mo)
Технічний опис
F00300EN-00.pdf pdf (1.22 Mo)
9 документи
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір