Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Рубильник Перекидний 160a 3п+Н

Legrand

Рубильник Перекидний 160a 3п+Н

АРТ. 431124 EAN номер.. 3245064311243

DCX-M Рубильник перекидний 160A 3П+Н Рубильник перекидний DCX-M - 160 А - типор.2 - 3П+Н - гвинт. зажими, I - O - II, плоскі виводи, чотири точки розриву на полюс

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Використовується в якості головного вимикача Так
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач Так
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача Так
Використовується в якості пристрою аварійного відключення Немає
Реверсивний перемикач Так
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 1000 V
Номінальна напруга 400-1000 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 160 A
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 В 160 A
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw 7 kA
Номінальна потужність в робочому режимі AC-23, 400 В 88.6 kW
Умовний номінальний струм короткого замикання Iq 13 kA
Кількість полюсів 4
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 2
Кількість допоміжних замикаючих контактів 2
Кількість допоміжних перемикаючих контактів 0
Моторний привід опціонально Немає
Вбудований моторний привід Немає
Незалежний розчіпплювач Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій стаціонарного виконання
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для розподільного щита Так
Підходить для проміжного монтажу Немає
Колір елементів управління Чорний
Тип елемента керування Коротка обертаюча рукоятка
З блокуванням Немає
Тип приєднання головного електричного ланцюга Болтове з'єднання
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP2X

Документація

1 документи
Інструкція з використання
4197Z007-Y4512A.pdf pdf (0.21 Mo)
1 документи
Autocad 3D
431124.dwg dwg (0.1 Mo)