Продукція знята з виробництва
Рубильник Перекидний 315a 3п
DCX-M
Legrand
Рубильник Перекидний 315a 3п
АРТ. 431107
EAN номер..
3245064311076
DCX-M Рубильник перекидний 315A 3П Рубильник перекидний DCX-M - 315 А - типор.3 - 3П - гвинт. зажими, I - O - II, плоскі виводи, чотири точки розриву на полюс
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Використовується в якості головного вимикача | Так |
---|---|
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач | Так |
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача | Так |
Використовується в якості пристрою аварійного відключення | Немає |
Реверсивний перемикач | Так |
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 800 V |
Номінальна напруга | 400-690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 315 A |
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 В | 315 A |
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw | 8 kA |
Номінальна потужність в робочому режимі AC-23, 400 В | 100 kW |
Умовний номінальний струм короткого замикання Iq | 12 kA |
Кількість полюсів | 3 |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 2 |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 2 |
---|---|
Кількість допоміжних перемикаючих контактів | 0 |
Моторний привід опціонально | Немає |
Вбудований моторний привід | Немає |
Незалежний розчіпплювач | Немає |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій стаціонарного виконання |
Підходить для підлогового монтажу | Немає |
Підходить для розподільного щита | Так |
Підходить для проміжного монтажу | Немає |
Колір елементів управління | Чорний |
Тип елемента керування | Рукоятка поворотна подовжена |
З блокуванням | Немає |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Болтове з'єднання |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP2X |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ