Перейти до основного вмісту
Logo print

Р.Dlp Кр.65 2xrj45 Кат.6 Ftp

MOSAIC Legrand

Р.Dlp Кр.65 2xrj45 Кат.6 Ftp

АРТ. 078693 EAN номер.. 3245060786939

Mosaic Розетка інформаційна 2XRJ45 Кат.6 FTP (з рамкою та суппортом) для DLP з Кришкою 65мм, 9 контактів (2модуля), колір Білий колір Білий

1,979.45 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Так
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 2
Категорія 6
Колір Білий
Номер кольору Ral 0
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Так
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP20
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Кількість модулів (модульна система) 2
Ударостійкість IK03
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Інструкція з використання
1 документи
Договір
NF 004-601796A (0.42 Mo)