Перейти до основного вмісту
Logo print

Сальник, 15 Мм

CABLE GLANDS AND ADAPTORS Legrand

Сальник, 15 Мм

АРТ. 098095 EAN номер.. 3245060980955
41.32 / штука Товарів в упаковці 100 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Відкрите
Кабельний ввід Коло
Підходить для кабеля діаметром 15-15 mm
Внутрішній діаметр отвору 22 mm
Для товщини стінок 2-2 mm
Компенсатор натягу Немає
Angle model Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Полівінілхлорид (ПВХ)
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Чорний