Продукція знята з виробництва
Світильник B66 (Led) 1г 100лм
B66
Legrand
Світильник B66 (Led) 1г 100лм
АРТ. 661541
EAN номер..
3245066615417
Аварійний світильник серії B66(LEDs) 1ч - 100Лм IP 66,IK 10, Живлення: 230 В ± 10% - 50/60 Гц, Ni-MH акумулятори. Клас II
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Настінний |
---|---|
Функціональне призначення | Освітлення шляхів евакуації / покажчики |
Придатний для маркування | Наклейка |
Тип маркування | Одностороння |
У комплекті з піктограмою | Немає |
Пристрій контролю | Немає (без) |
Suitable for standby switching | Так |
З підключенням до пульту дистанційного перемикача | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Система живлення | Децентралізована (індивідуальна батарея) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Нікель-метал-гібридний , Nickel-Metalhydride |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
Кількість головок світильника | 1 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Сірий |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик прозорий |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Номінальний струм | 43-43 mA |
Пристрій керування | LED operating device current-controlled |
Розподільник/розсіювач світла | Діффузорна лінза / оптика / панель |
Номінальний термін служби L70 / B50 при 25 град.C | 147000 h |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Ударостійкість | IK08 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | II |
Протипожежний захист "d" | Немає |
Максимальна потужність | 10 W |
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 | 100 lm |
Світловий потік в режимі очікування | 0 lm |
---|---|
Kолірна температура | 6000-6000 K |
Час аварійної роботи з | 1-1 h |
Ширина | 164.5 mm |
Висота / глибина | 57 mm |
Довжина | 261.2 mm |
Кількість полюсів | 5 |
Перетин жили | 2.5 mm² |
Спосіб приєднання | Гвинтове з'єднання |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable support | Not applicable |
Cable tie suitable with | Not applicable |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Addressable | Немає |
IEC code (Pack1) | Cs |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 2 |
Single Element weight (Pack1) | 53 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ