Свiтлорег.100-500 Вт(1м)
Bticino
Свiтлорег.100-500 Вт(1м)
АРТ. N4406
EAN номер..
8012199083186
Світлорегулятор поворотний Bticino LivingLight Для активного навантаження 100-500Вт, 1 модуль, колір білий
816.68
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Кнопка поворотна |
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Резистивне навантаження |
Додатковий вхід | Немає |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Так |
Застосовується з датчиком руху | Так |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Так |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Так |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Частота | 50-50 Hz |
Nominal power resistive load | 100-500 W |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 62 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 57 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 47 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Тип напруги | AC |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ