Сигн.Сходи 200ма Pro21
Legrand
Сигн.Сходи 200ма Pro21
АРТ. 775943
EAN номер..
3245067759431
1,183.09
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Потужність лампи | 4-4 W |
---|---|
Напруга лампи | 230-230 V |
Цоколь | E10 |
Технологія джерела світла | Лампа розжарювання |
Форма колби лампи | Інші |
Галоген | Немає |
Криптон | Немає |
Ксенон | Немає |
Колір | Помаранчевий |
---|---|
Діаметр | 45 mm |
Загальна довжина | 45 mm |
Підходить для кишенькових ліхтарів | Немає |
Підходить для індикації | Немає |
Номінальний струм | 200 mA |
Середній номінальний термін служби | 2000 h |