Силовий модуль 25 кВА
Keor MOD
Legrand
Силовий модуль 25 кВА
АРТ. 310675
EAN номер..
3414971211407
Силовий модуль 25 кВА Силовий модуль 25 кВА, 2U, 23.5 кг
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 320-460 V |
---|---|
Primary frequency | 43-67 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Вихідна напруга | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 25000 W |
Output apparent power | 25000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
Протокол snmp | Немає |
Тип напруги | AC |
Висота | 88 mm |
Ширина | 482 mm |
Глибина | 605 mm |
Маса | 22.5 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Немає |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 0.5 % |
Output power factor | 1 |
---|---|
Overall efficiency | 96.5 % |
Efficiency in eco-mode | 99 % |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
Input connection | Інші |
Number of output connections C13 | 0 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 1 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Рівень звуку | 50 dB |
Terminal marking indication | Немає |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
З вихідним гніздом | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Документація
6 документи
Технічний посібник
Білі папери
Білі папери
Білі папери
Технічний опис
Білі папери
1 документи
Брошура
ВИБРАТИ ДІЮ