Перейти до основного вмісту
Logo print

Стельовий Іч Датчик Руху 360гр

MOSAIC motion sensor Legrand

Стельовий Іч Датчик Руху 360гр

АРТ. 048899 EAN номер.. 3245060488994

Стельовий ІЧ Датчик руху IP41, кут детекції 360о , Стельовий ІЧ Датчик руху IP41, кут детекції 360о , дальність 8м, 2000Вт для ламп розжарювання і галогенних 230В, колір білий

3,382.30 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Датчик руху
Тип датчика Пасивний інфрачервоний
З інтерфейсом DALI Немає
Постійний контроль світла Так
Керування клімат-контролем HVAC Немає
Примусове завершення роботи Немає
Зона для тварин Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Так
Background monitoring Немає
Можливість підключення до мережі Немає
Кут сканування 360 °
Оптимальна висота установки 2.5 m
Моніторинг сходів Так
Перемичка / Шунтувальний перемикач Так
Максимальна дальність бічна 4 m
Максимальний діапазон фронтальний 6 m
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги 8 m
Підходить для бездротової передачі Немає
Дистанційне керування Немає
З пультом дистанційного управління Немає
Встановлюваний поріг спрацьовування Немає
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
З сигнальним пристроєм Так
Функція визначення оптимального значення яскравості Немає
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Підходить для кріплення до стелі Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP41
Ударостійкість IK04
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Номінальна напруга 230-230 V
Мінімальний час затримки на відключення 5 s
Максимальний час затримки на відключення 30 min
Кут огляду по горизонталі 0-360 °
Поріг спрацьовування по освітленості 5-1275 lx
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) 2000 W
Температура -5-45 °C
Максимальний пусковий струм 8.5 A
Додатковий вхід Немає
Функція сигналу Немає
With acoustic sensor Немає
З з'єднувальним проводом, кабелем Немає
Довжина кабелю живлення 0 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE02802AA.pdf pdf (0.15 Mo)
1 документи
2 документи
Договір
OC / CB-681064A (1.18 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00086-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)