Перейти до основного вмісту
Logo print

Стельовий Іч Датчик Ip55 360гр

MOSAIC lighting sensor Legrand

Стельовий Іч Датчик Ip55 360гр

АРТ. 048932 EAN номер.. 3245060489328

Mosaic Стельовий ІЧ Датчик IP55 360гр Стельовий ІЧ Датчик IP55 360гр, 50/60 Гц, 110-240В, 300 люкс, 15 хв, зона 20м

8,090.58
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Датчик присутності
Тип датчика Пасивний інфрачервоний
З інтерфейсом DALI Немає
Постійний контроль світла Так
Примусове завершення роботи Так
Зона для тварин Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Так
Background monitoring Немає
Можливість підключення до мережі Немає
Оптимальна висота установки 10 m
Максимальна дальність бічна 25 m
Максимальний діапазон фронтальний 25 m
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги 25 m
Підходить для бездротової передачі Так
Дистанційне керування Так
З пультом дистанційного управління Немає
Встановлюваний поріг спрацьовування Так
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
Функція визначення оптимального значення яскравості Так
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла Так
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9006
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP55
Частота 50-60 Hz
Номінальна напруга 230-230 V
Мінімальний час затримки на відключення 5 s
Максимальний час затримки на відключення 60 min
Кут огляду по горизонталі 360-360 °
Поріг спрацьовування по освітленості 5-1275 lx
Температура -25-45 °C
Кількість переключених зон 2
Функція сигналу Немає
With acoustic sensor Немає
З з'єднувальним проводом, кабелем Немає
Довжина кабелю живлення 0 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
S000081479EN_2.pdf pdf (2.57 Mo)
1 документи
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-247-V1-EN.pdf pdf (0.57 Mo)