Перейти до основного вмісту
Logo print

Стрічка - подовжувач для кабель-каналів Lina25, довжина 2 метри

Legrand

Стрічка - подовжувач для кабель-каналів Lina25, довжина 2 метри

АРТ. 037010 EAN номер.. 3245060370107
187.09 / 1 m Товарів в упаковці 36 m
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина кабельного каналу 15 mm
Довжина 2000 mm
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Колір Сірий