Стрічка - подовжувач для кабель-каналів Lina25, довжина 2 метри
Legrand
Стрічка - подовжувач для кабель-каналів Lina25, довжина 2 метри
АРТ. 037010
EAN номер..
3245060370107
187.09
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина кабельного каналу | 15 mm |
---|---|
Довжина | 2000 mm |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Колір | Сірий |