Стійки Монтажні, Набір, 2 Шт.
Legrand
Стійки Монтажні, Набір, 2 Шт.
АРТ. 047480
EAN номер..
3245060474805
Стійки монтажні Набір з 2 штук, для шаф Altis
18,746.08
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кріпильний профіль |
---|---|
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 2000 mm |
Ширина | 75 mm |
Висота | 1900 mm |
---|---|
Глибина | 100 mm |
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ