Перейти до основного вмісту
Logo print

Супорт для HOMETOUCH арт. 3488 і 3488W для установки в гіпсокартонні стіни

My Home Up Bticino

Супорт для HOMETOUCH арт. 3488 і 3488W для установки в гіпсокартонні стіни

АРТ. 3487AP EAN номер.. 8005543630617
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Для порожнистих стін
Форма Прямокутник
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Оснащена поворотним кільцем Немає
Може бути з'єднаний Немає
Обладнаний Монтажна пластина
Довжина 136 mm
Ширина 185 mm
Глибина 50-50 mm
Монтажна глибина 50 mm
Для різноманітних типів кріплення 1
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Наявність прохідного отвору Немає
Наявна ущільнювальна мембрана Немає
Наявність патрубка/сопла Немає
Наявність ступінчатої мембрани Немає
Для діаметрів труб Інші
Фіксатор/тримач для труби Немає
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням Немає
Ввід ззаду Немає
Кількість вхідних отворів 1
Матеріал Алюміній
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Інші
Колір Сірий
Тип кришки Немає (без)
Прозора кришка Немає
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Так
Кількість зажимів 2
Фіксоване положення затискача Так
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Спеціальне застосування Немає (без)
Ударостійкість IK10
Vertical fixing center distance 1600-1650 mm
Cable support Screw cable clamp

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE11129AB.pdf pdf (1.22 Mo)