Супорт для HOMETOUCH арт. 3488 і 3488W для установки в гіпсокартонні стіни
My Home Up
Bticino
Супорт для HOMETOUCH арт. 3488 і 3488W для установки в гіпсокартонні стіни
АРТ. 3487AP
EAN номер..
8005543630617
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Немає |
Обладнаний | Монтажна пластина |
Довжина | 136 mm |
Ширина | 185 mm |
Глибина | 50-50 mm |
Монтажна глибина | 50 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 1 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинт та монтажні лапки |
З гвинтами | Так |
Наявність прохідного отвору | Немає |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність патрубка/сопла | Немає |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Немає |
---|---|
Кількість вхідних отворів | 1 |
Матеріал | Алюміній |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Інші |
Колір | Сірий |
Тип кришки | Немає (без) |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Так |
Кількість зажимів | 2 |
Фіксоване положення затискача | Так |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Спеціальне застосування | Немає (без) |
Ударостійкість | IK10 |
Vertical fixing center distance | 1600-1650 mm |
Cable support | Screw cable clamp |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ