Перейти до основного вмісту
Logo print

Супорт-клипса IEC 40 мм сір

Legrand

Супорт-клипса IEC 40 мм сір

АРТ. 031374 EAN номер.. 3245060313746
44.94 / штука Товарів в упаковці 100 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальний діаметр 40 mm
Кількість кабелів або труб 1
With distance to the wall Так
Модель/Виконання Single-lobe clamp
Тип монтажу/Тип кріплення Отвір під гвинт аба саморіз
Матеріал Пластик
Поверхня Необроблена
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Немає
Підходить для протипожежного захисту Немає
Plastic sheathed Немає