Перейти до основного вмісту
Logo print

Супорт-кліпса д/труб 22-25мм

Legrand

Супорт-кліпса д/труб 22-25мм

АРТ. 031362 EAN номер.. 3245060313623
29.01 / штука Товарів в упаковці 100 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальний діаметр 25 mm
Діаметр 22.3-25 mm
Кількість кабелів або труб 1
With distance to the wall Так
Модель/Виконання Single-lobe clamp
Тип монтажу/Тип кріплення Отвір під гвинт аба саморіз
Матеріал Пластик
Поверхня Необроблена
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Немає
Підходить для протипожежного захисту Немає
Plastic sheathed Немає

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)