Продукція знята з виробництва
Супорт неукомлектований 8 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Супорт неукомлектований 8 мод.
АРТ. 088044
EAN номер..
3414970755391
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць вбудованої техніки | 4 |
---|---|
Кількість кабельних вводів | 4 |
Довжина | 224.7 mm |
Ширина | 73.5 mm |
Глибина | 59 mm |
Модель/Виконання | Трапецевидна форма |
---|---|
Спосіб кріплення монтажного елемента | Засувка |
Кількість компенсаторів | 2 |
Матеріал | Інші |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ