Суппорт Interlink 4 модуля
Bticino
Суппорт Interlink 4 модуля
АРТ. 120035
EAN номер..
8012199678207
355.56
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 4 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Так |
Підходить для вбудованого монтажу | Так |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ширина | 124 mm |
Висота | 80 mm |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |