Перейти до основного вмісту
Logo print

Сцен Вимикач

MyHomeUp Bticino

Сцен Вимикач

АРТ. N4680 EAN номер.. 8012199812922
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Інші
Двонаправлена радіо частота Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
З захистом від крадіжки/демонтажу Немає
З шинним з'єднанням Так
Кількість точок, пунктів спрацьовування 4
Кількість кнопок 4
Зі світлодіодним дисплеєм Так
З полем для напису Так , Так
З дисплеєм Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9016
Прозорий Немає
З терморегулятором підтримки кімнатної температури Немає
З інфрачервоним датчиком Немає
Ступінь захисту IP IP20
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 55 mm
Ширина 45 mm
Висота 45 mm
Глибина 27 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура 5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Частота 0-0 Hz
Standby consumption 9 mA
Terminal marking indication Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 0.34-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Addressable Так
Connected object Немає
Метод роботи SCS
With voice command Так
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
Connectable by Internet box Так
Product use function Control & command systems

Документація

2 документи
Інструкція з використання
U0172E.pdf pdf (3.38 Mo)
Технічний опис
MQ00288-c-EN.pdf pdf (0.31 Mo)