Перейти до основного вмісту
Logo print

Сітчатий Кабелепровід 42u

Legrand

Сітчатий Кабелепровід 42u

АРТ. 046477 EAN номер.. 3245060464776

Прямі направляючі для кабелів LCS² Для шафи висотою 42 U, ширина 250 мм

4,032.70 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кабельний канал
Матеріал Метал
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу Немає
Висота 1805 mm
Ширина 250 mm
Довжина 255 mm
Кількість модулів (одиниць) у висоту 42
Глибина 255 mm
Fitted with door or cover Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)