Таймер Тижневий В Розетку
Legrand
Таймер Тижневий В Розетку
АРТ. 095861
EAN номер..
3245060958619
1,524.05
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Адаптер з штепсельною розеткою |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | З заземляним штирьом/заземлювач |
Напруга живлення | 230-230 V |
Тип напруги / струму живлячої напруги | AC |
Частота напруги живленя | 50-50 Hz |
Принцип дії | Синхронізація з мережею живлення |
Модель/Виконання | Аналоговий |
Точність ходу за добу | 0 s |
Номімальний струм перемикання при 230 В AC (змінний струм) | 16 A |
Тип годинника | Тижневий годинник |
Мінімальний час перемикання | 120 min |
Запас ходу в годинах | 0 |
Запас ходу в роках | 0 |
---|---|
Автоматичний перехід на зимовий/літній час | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 55 mm |
Висота | 108.5 mm |
Глибина | 39.5 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Колір | Білий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ