Термостат Для Тепл.Пiдл.,Перл.
Legrand
Термостат Для Тепл.Пiдл.,Перл.
АРТ. 775691
EAN номер..
3245067756911
Galea Life Термостат з датчиком для теплої підлоги (діапазон регул.: від +10°C до +60°C ), (16А при cosф=1) 230В~ , з лиц.панелью Pearl 230В~, 50/60Гц, (16А при cosф=1); 2x 1,5 mm2, ІР30
15,304.82
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип джерела живлення | 230 В AC |
---|---|
Підключення | 3-/4-wire |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 10-60 °C |
Зовнішній датчик | Так |
Тепловий зворотній зв'язок | Немає (без) |
Контрольні характеристики | Інші |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Так |
Кількість виходів кулера | 1 |
Диферанційне значення | 2-2 K |
Регульований диференціал | Немає |
Температура функціонування | Немає |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
З дисплеєм | Немає |
---|---|
Управління/принцип дій | Поворотний диск |
З водопровідним контуром | Немає |
Тип контакту | Нормально відкритий контакт (NO) |
Максимальна контактна напруга | 250 V |
Максимальне контактне навантаження | 16 A |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Білий |
Висота | 71 mm |
Ширина | 71 mm |
Глибина | 47 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ