Перейти до основного вмісту
Logo print

Термостат Механічний

SURFACE MOUNTING TIME SWITCHES Legrand

Термостат Механічний

АРТ. 049898 EAN номер.. 3245060498986
3,654.88 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип джерела живлення 230 В AC
Підключення Трьох-дрітова
З приймачем Немає
Діапазон вимірювання 7-30 °C
Зовнішній датчик Немає
Тепловий зворотній зв'язок Немає (без)
Контрольні характеристики Інші
Обігрівач Так
Кількість виходів нагрівача 1
Suitable for cooling Так
Кількість виходів кулера 1
Регульований диференціал Немає
Температура функціонування Немає
Зі звуковим індикатором Немає
Тип датчика Інші
Спосіб монтажу Відкритої установки
Кількість модулів (модульна система) 1
З дисплеєм Немає
Управління/принцип дій Поворотний диск
З водопровідним контуром Немає
Тип контакту Нормально відкритий контакт (NO)
Максимальна контактна напруга 250 V
Максимальне контактне навантаження 16 A
Ступінь захисту IP IP20
Вибухозахищені Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Висота 80 mm
Ширина 80 mm
Глибина 37 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура 0-50 °C
Storage temperature 0-50 °C
Частота 50-60 Hz

Документація

1 документи
Інструкція з використання
049898_LE03500AA.pdf pdf (1.67 Mo)
1 документи
Договір
ENEC-CA02.04373 (0.7 Mo)