Траверс цоколя з"єднув. 1000мм
Legrand
Траверс цоколя з"єднув. 1000мм
АРТ. 047695
EAN номер..
3245060476953
2,576.03
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Поперечна розпірка в глибину |
---|---|
Монтажна глибина в шафі | 1000 mm |
Ширина | 45 mm |
Висота | 41 mm |
---|---|
Глибина | 984 mm |
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ