Траверс Цоколя
Legrand
Траверс Цоколя
АРТ. 047694
EAN номер..
3245060476946
З'єднувальна пластина Для шафи глибиною 800 мм - LCS², для розміщення кабелів між сусідніми шафами, можливо, з використанням напрямних для кабелів
2,329.94
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Поперечна розпірка в глибину |
---|---|
Монтажна глибина в шафі | 800 mm |
Ширина | 45 mm |
Висота | 41 mm |
---|---|
Глибина | 784 mm |
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ