Трансформатор для медзакладів - трифазний - первинна обмотка 400В+N / вторинна обмотка 230В+N - з електростатичним екраном - 10 кВА
Legrand
Трансформатор для медзакладів - трифазний - первинна обмотка 400В+N / вторинна обмотка 230В+N - з електростатичним екраном - 10 кВА
АРТ. 042585
EAN номер..
3245060425852
Розділювальний трансформатор для медзакладів 3-фазний, первинна обмотка 400 В + N / вторинна обмотка 230 В + N - з електростат. екраном, потужність10 кВА, виводи перв.обм.-гнучк.пров. 16 мм², виводи втор.обм.-гнучк.пров. 35 мм²
243,812.96
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розроблено як трансформатор безпеки | Немає |
---|---|
Виконаний як ізолюючий трансформатор | Так |
Розроблений енергозберігаючий трансформатор | Немає |
Первинна напруга 1 | 400-400 V |
Вторинна напруга 1 | 230-230 V |
Система монтажу | Зірка-зірка |
Номінальна потужність | 10000 VA |
Клас ізоляції відповідно до IEC 85 | г |
Захист від короткого замикання | Немає |
Відносне напруга короткого замикання Uk | 2.7 % |
---|---|
Ширина | 470 mm |
Висота | 410 mm |
Глибина | 340 mm |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK08 |
Terminal marking indication | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ