Перейти до основного вмісту
Logo print

Трансформатор для медзакладів - трифазний - первинна обмотка 400В+N / вторинна обмотка 230В+N - з електростатичним екраном - 8 кВА

Legrand

Трансформатор для медзакладів - трифазний - первинна обмотка 400В+N / вторинна обмотка 230В+N - з електростатичним екраном - 8 кВА

АРТ. 042584 EAN номер.. 3245060425845

Розділювальний трансформатор для медзакладів 3-фазний, первинна обмотка 400 В + N / вторинна обмотка 230 В + N - з електростат. екраном, потужність8 кВА, виводи перв.обм.-гнучк.пров. 16 мм², виводи втор.обм.-гнучк.пров. 35 мм²

253,775.18
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Розроблено як трансформатор безпеки Немає
Виконаний як ізолюючий трансформатор Так
Розроблений енергозберігаючий трансформатор Немає
Первинна напруга 1 400-400 V
Вторинна напруга 1 230-230 V
Система монтажу Зірка-зірка
Номінальна потужність 8000 VA
Клас ізоляції відповідно до IEC 85 г
Захист від короткого замикання Немає
Відносне напруга короткого замикання Uk 2.7 %
Ширина 470 mm
Висота 410 mm
Глибина 340 mm
Ступінь захисту IP IP21
Ударостійкість IK08
Terminal marking indication Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

2 документи
Технічний опис
F00725EN-03.pdf pdf (0.37 Mo)
Технічний посібник
1 документи