Перейти до основного вмісту
Logo print

Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 2,5 кВА

Legrand

Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 2,5 кВА

АРТ. 042571 EAN номер.. 3245060425715

Розділювальний трансформатор для медичних закладів Однофазний, первинна обмотка 230 В / вторинна обмотка 230 В - з електростатичним екраном, потужність: 2,5 кВА

96,731.90
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Розроблено як трансформатор безпеки Немає
Виконаний як ізолюючий трансформатор Так
Розроблений енергозберігаючий трансформатор Немає
Первинна напруга 1 230-230 V
Вторинна напруга 1 230-230 V
Номінальна повна потужність 2500 VA
Клас ізоляції відповідно до IEC 85 B
Захист від короткого замикання Немає
Відносне напруга короткого замикання Uk 3.1 %
Ширина 320 mm
Висота 330 mm
Глибина 253 mm
Ступінь захисту IP IP21
Кільцевий (тороидальный) сердечник Немає
Підходить для монтажу на друкованій платі Немає
Модульне виконання Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F00716EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
Технічний посібник
1 документи