Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 2,5 кВА
Legrand
Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 2,5 кВА
АРТ. 042571
EAN номер..
3245060425715
Розділювальний трансформатор для медичних закладів Однофазний, первинна обмотка 230 В / вторинна обмотка 230 В - з електростатичним екраном, потужність: 2,5 кВА
96,731.90
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розроблено як трансформатор безпеки | Немає |
---|---|
Виконаний як ізолюючий трансформатор | Так |
Розроблений енергозберігаючий трансформатор | Немає |
Первинна напруга 1 | 230-230 V |
Вторинна напруга 1 | 230-230 V |
Номінальна повна потужність | 2500 VA |
Клас ізоляції відповідно до IEC 85 | B |
Захист від короткого замикання | Немає |
Відносне напруга короткого замикання Uk | 3.1 % |
---|---|
Ширина | 320 mm |
Висота | 330 mm |
Глибина | 253 mm |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Кільцевий (тороидальный) сердечник | Немає |
Підходить для монтажу на друкованій платі | Немає |
Модульне виконання | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ