Перейти до основного вмісту
Logo print

Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 4 кВА

Legrand

Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 4 кВА

АРТ. 042572 EAN номер.. 3245060425722

Розділювальний трансформатор для медзакладів 1-фазний, первинна обмотка 230 В / вторинна обмотка 230 В - з електростат. екраном, потужність: 4 кВА, виводи перв.обм.-гнучкий провідник: 16 мм², виводи втор.обм.-гнучкий провідник: 16 мм²

139,302.66
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Розроблено як трансформатор безпеки Немає
Виконаний як ізолюючий трансформатор Так
Розроблений енергозберігаючий трансформатор Немає
Первинна напруга 1 230-230 V
Вторинна напруга 1 230-230 V
Номінальна повна потужність 4000 VA
Клас ізоляції відповідно до IEC 85 г
Захист від короткого замикання Немає
Відносне напруга короткого замикання Uk 3.2 %
Ширина 340 mm
Висота 410 mm
Глибина 370 mm
Ступінь захисту IP IP21
Кільцевий (тороидальный) сердечник Немає
Підходить для монтажу на друкованій платі Немає
Модульне виконання Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F00716EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
Технічний посібник
1 документи