Тримач алюмінієвої горизонтальної шини для XL³4000, XL³800 та XL131399
Legrand
Тримач алюмінієвої горизонтальної шини для XL³4000, XL³800 та XL131399
АРТ. 405225
EAN номер..
3245064052252
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
12 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кабельний канал |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу | Немає |
---|---|
Ширина | 17 mm |
Документація
3 документи
Посібник з монтажу
Навчальні документи
Посібник з технічного обслуговування
1 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ